환영합니다
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
환영합니다
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
ACS255-IP66-600V-Indoor rated - Micro Drive
ABB
AC Drives
ACS255
600V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs255/600/acs255_ip66_ir_600v_asmtab.prj},{NB=ACS255-03U-04A1-6+B063+F278Architecture300},{TC1=ACS255-03U-04A1-6+B063},{SPF=Three},{VR=500 - 600},{AMPS=4.1},{FRAME=P2},{SWITCH=+F278},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{H=257},{W=188.0},{D=237.8},{WEIGHT=10.6},{D1=51.000},{L1=176.000},{H1=200.000},{H2=28.500},{PPATH=acs255_ip66_ir_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
미리보기 업데이트
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
SPF
Supply Voltage Phase
ⁿ/ₐ
VR
Voltage Range
[V]
AMPS
Amps
[A]
FRAME
Frame Size
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
ACS255-03U-02A1-6+B063+F2...
ACS255-03U-02A1-6+B063+F2...
Three
500 - 600
2.1
P2
257
188.0
237.8
10.6
ACS255-03U-03A1-6+B063+F2...
ACS255-03U-03A1-6+B063+F2...
Three
500 - 600
3.1
P2
257
188.0
237.8
10.6
ACS255-03U-04A1-6+B063+F2...
ACS255-03U-04A1-6+B063+F2...
Three
500 - 600
4.1
P2
257
188.0
237.8
10.6
ACS255-03U-06A5-6+B063+F2...
ACS255-03U-06A5-6+B063+F2...
Three
500 - 600
6.5
P2
257
188.0
237.8
10.6
ACS255-03U-09A0-6+B063+F2...
ACS255-03U-09A0-6+B063+F2...
Three
500 - 600
9.0
P2
257
188.0
237.8
10.6
ACS255-03U-12A0-6+B063+F2...
ACS255-03U-12A0-6+B063+F2...
Three
500 - 600
12.0
P3
310
210.5
266.3
16.1
ACS255-03U-17A0-6+B063+F2...
ACS255-03U-17A0-6+B063+F2...
Three
500 - 600
17.0
P3
310
210.5
266.3
16.1
미리보기
3D
치수도